??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 572
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
V08-42
Lista materiale
6073283
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche per il funzionamento continuo, per il montaggio sommerso, fisso e mobile, e per il montaggio all'asciutto fisso.
testo tenero
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo di installazione
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Ghisa grigia
materiale girante
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
0 m³/h
max. altezza di trasporto
0 m
pressione di lavoro massima
10.0 bar
collegamento elettrico
Kabellänge
10.0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
frequenza
Hz
Corrente nominale
A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
regolato a fasi fisse
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
temperatura ambiente
3.0 °C
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
forma della flangia
Screwed connection inner thread
max. dimensione parti fisse
80.0 mm
con utensile da taglio
no
Modo di funzionamento (non sommerso)
grado di protezione (IP)
IP68
circuito a pompa
no
diametro pompa
318.0 mm
altezza della pompa
0 mm
profondità di immersione
20.0 mm
antideflagrante
0
adatto per montaggio a secco
peso
0 kg
With protection against dry running
no
adatto per le feci
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 80
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo di struttura della girante
Girante aperta arretrata
tipo di avviatore motore
Diretto online (DOL)
esecuzione protezione motore
Salvamotore
costruzione del cavo
mm²
costruzione del cavo
0
Tipo di cavo
Tipo di cavo
0
allineamento
Horizontal connection
collegamento 2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
diametro esterno flangia
200 mm
diametro esterno flangia
200 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
16 mm
Diametro margine di tenuta
132 mm
Diameter motor
mm
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 80
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
80 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Height to centre connection
105 mm
circuito parziale
160 mm
circuito parziale
160 mm
diametro pompa
318 mm
Connection length
0
numero di fori per viti
8
numero di fori per viti
8
larghezza pompa pagina 1
288 mm
Interasse del collegamento
0 mm
larghezza pompa pagina 2
148 mm
lunghezza di lavoro
0
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
22 mm
Dimensioni
122 mm
Dimensioni
36 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
195 mm
Dimensioni
254 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
15 mm
Dimensioni
mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD