V08-38PD-050-UYN
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v08_38pd_050_uyn.prj},{NB=V08-38PD-050-UYN},{ORDERNO=605-001-036},{TYPE=V08-38PD-050-UYN},{PT=Distribution boxes},{CL=5},{CM=PUR},{S=M8},{P=None},{PNO=3},{SP=M8, None},{WCS=8 x 0.34 + 2 x 0.75},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=grey},{TR=-20...+60},{ER=IP 67},{NOS=8},{DBT=Distribution box with cable},{C=cable},{HS=TPU transparent PA UL 94HB blue},{CEPDF=0},{WG=653},{ECCN=8544429},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
V08-38PD-050-UYN - Connectivity
Bill of material
V08-38PD-050-UYN
Part number
605-001-036
Part reference
V08-38PD-050-UYN
Product type
Distribution boxes
Cable length
5
m
Cable material
PUR
Socket
M8
mm
Number of pins
3
Socket, Plug
M8, None
mm
Wire cross-section
8 x 0.34 + 2 x 0.75
mm^2
Rated voltage range
≤ 30 VAC/VDC
V
Cable color
grey
Temperature range
-20...+60
°C
Enclosure rating
IP 67
Number of sockets
8
Distribution box type
Distribution box with cable
Connection
cable
Housing material
TPU transparent PA UL 94HB blue
Weight
653
g
Customs tariff number
8544429
REACH
YES
ROHS
YES
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성