??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 981
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
V08-24
Kusovník
0006081733/01039
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro stacionární a mobilní instalaci v mokrém prostředí k čerpání splaškové vody, odpadní vody s obsahem fekálií (v rozsahu použití normy (DIN) EN 12050-1) a hrubé odpadní vody. Agregát kompletně z šedé litiny. Utěsnění na straně média a na straně motoru je zajištěno dvěma mechanickými ucpávkami nezávislými na směru otáčení. Povrchově chlazený motor v provedení na trojfázový proud s těsnicí komorou, termickou kontrolou motoru a schválením pro výbušné prostředí. Přívodní kabel s podélně vodotěsnou kabelovou průchodkou a volným koncem kabelu.
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
Instalace v nádrži na spouštěcí zařízení
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
šedá litina
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
Neodpojitelná
Cable length
10.0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
3
Kmitočet
Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
H
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
Flange shape
Screwed connection inner thread
Max. velikost částic
80.0 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
-
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
318.0 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
Hmotnost
0 kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení přítoku
80 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Druh oběžného kola
Oběžné kolo s volným průtokem
Druh startéru motoru
Provedení ochrany motoru
Ochrana motoru
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
mm²
Typ kabelu
Typ kabelu
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Angle to first bolt hole
22.5 °
Angle to first bolt hole
22.5 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
22 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Outer diameter of flange
200 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
16 mm
Diameter sealing edge
132 mm
Diameter motor
222 mm
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení přítoku
DN 80
Průměr, připojení vypouštění
80 mm
Průměr, připojení přítoku
80 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
105 mm
Pitch circle
160 mm
Pitch circle
160 mm
Průměr čerpadla
318 mm
Connection length
0
Number of bolt holes
8
Number of bolt holes
8
Pump width side 1
288 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
148.5 mm
Working length
0
Dimensions
186 mm
Dimensions
mm
Dimensions
38 mm
Dimensions
116 mm
Dimensions
32 mm
Diameter pump housing
95 mm
Dimensions
196.5 mm
Dimensions
260.5 mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
mm
Number of cables
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model