??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 547
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
V06-62
Nomenclature
0006064063/01125
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement continu pour l'installation immergée stationnaire et transportable et l'installation à sec stationnaire.
texte d'appel d'offres
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010733
Type d'installation
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.0 bar
raccordement électrique
Détachable
longueur du câble
10.0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
fréquence
Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
régime
1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
température moyenne (permanente)
3.0 °C
température ambiante
3.0 °C
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65/80
diamètre raccordement côté refoulement
65 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
forme de la plage
Screwed connection inner thread
dimension max. pièces fixes
65.0 mm
coupant
non
Mode de fonctionnement (non immergé)
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
non
diamètre pompe
304.0 mm
hauteur pompe
0 mm
profondeur d’immersion
20.0 mm
antidéflagration
0
convient pour montage à sec
oui
poids
0 kg
With protection against dry running
non
convient pour matières fécales
oui
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
diamètre raccordement côté alimentation
DN 65
diamètre raccordement côté alimentation
65 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Type de construction de la roue
Roue Vortex
type de starter moteur
Direct en ligne (DOL)
finition de la protection du moteur
Protection moteur
construction de câbles
mm²
construction de câbles
0
Type de câble
Type de câble
0
Orientering
Horizontal connection
type raccordement 2
Flange;DN65/80-PN10
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
20 mm
diamètre externe de la bride
185 mm
diamètre externe de la bride
185 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
16 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
118 mm
Diameter motor
156 mm
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65/80
diamètre raccordement côté alimentation
DN 65
diamètre raccordement côté refoulement
65 mm
diamètre raccordement côté alimentation
65 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Height to centre connection
95 mm
compas à pointe sèche
145 mm
compas à pointe sèche
145 mm
diamètre pompe
304 mm
longueur raccord
0
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
largeur pompe (k1)
277 mm
Dimensions
0 mm
largeur pompe (k2)
138.5 mm
durée de travail
0
Dimensions
160.5 mm
Dimensions
486 mm
Dimensions
34 mm
Dimensions
105.5 mm
Dimensions
21 mm
Dimensions
241 mm
Dimensions
175 mm
Dimensions
245 mm
Dimensions
138 mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
51.5 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés