??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 50
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
V06-22
Lista de materiales
0006064210/00186
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de motor sumergible para aguas residuales para el funcionamiento continuo en instalación sumergida estacionaria y transportable, así como en instalación en seco estacionaria.
Texto tierno
Bomba de motor sumergible de aguas residuales inundable para una instalación sumergida fija y transportable para la impulsión de agua sucia y aguas residuales con materias fecales (en el ámbito de aplicación de la norma (DIN) EN 12050-1) y agua bruta. Grupo completo de fundición gris. El sellado en los lados del medio y del motor se realiza mediante dos cierres mecánicos independientes del sentido de giro. Motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con cámara de obturación, control térmico del motor, control de estanqueidad para el compartimento del motor y homologación para uso en zonas explosivas. Cable de conexión desconectable con entrada del cable longitudinalmente hermética y extremo de cable libre.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo de instalación
Instalación de depósitos sobre dispositivo de suspensión
Material del cárter del motor
5.1301. EN-GJL-250
Calidad del material del cárter del motor
EN-GJL-250
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
fundición gris
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Conexión eléctrica
Desconectable
Longitud de cable
10.0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
3
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
3.9 kW
Clase de aislamiento según IEC
Número de revoluciones
3000.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
regulado en pasos fijos
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura ambiente
3.0 °C
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 65/80
Outer pipe diameter connection outlet side
65 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
Forma de la brida
Screwed connection inner thread
Dimensiones máx. elementos fijos
65.0 mm
Con dispositivo cortador
no
Modo de funcionamiento (en la superficie)
S3-25%
Clase de protección (IP)
IP68
Circuito de bombeo
no
Diámetro de la bomba
227.0 mm
Altura de la bomba
0 mm
Profundidad de inmersión
20.0 mm
Protección contra explosiones
0
Adecuado para instalación en seco
Peso
0 kg
With protection against dry running
no
Adecuado para aguas fecales
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Typ av pumphjul/impeller
Rodete vortex
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
Ejecución de la protección del motor
Protección de motor
Construcción del cable
7G1.5 mm²
Construcción del cable
0
Tipo de cable
H07RN-F
Tipo de cable
0
Orientación
Horizontal connection
Conexión 2
Flange;DN65/80-PN10
Ángulo de la primera perforación
45 °
Ángulo de la primera perforación
45 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
20 mm
Diámetro exterior de la brida
185 mm
Diámetro exterior de la brida
185 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
16 mm
Diámetro del canto de la junta
118 mm
Diameter motor
165 mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 65/80
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection outlet side
65 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Círculo graduado
145 mm
Círculo graduado
145 mm
Diámetro de la bomba
227 mm
Connection length
0
Número de agujeros para tornillos
4
Número de agujeros para tornillos
4
Ancho bomba lado 1
200 mm
Dimensiones
0 mm
Ancho bomba lado 2
100 mm
Longitud de trabajo
0
Dimensiones
141 mm
Dimensiones
478 mm
Dimensiones
30 mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
21 mm
Dimensiones
233 mm
Dimensiones
175 mm
Dimensiones
200 mm
Dimensiones
138 mm
Dimensiones
15 mm
Dimensiones
51.5 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD