??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 311
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
V06-21
Спецификация
0006065021/00653
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
Level Of Detail
Краткий текст
Погружной насос для отвода сточных вод для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии.
Тендерный текст
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC010733
Тип установки
Материал корпуса двигателя
5.1301. EN-GJL-250
Qualidade do material da carcaça do motor
EN-GJL-250
Материал корпуса насоса
Серый чугун
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Макс. производительность
0 m³/h
Макс. напор
0 m
Макс. рабочее давление
10.0 bar
Электрич. подключение
Отсоединяемый
Длина кабеля
10.0 mm
Номин. напряжение
V
Количество фаз
Частота
Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Класс изоляции по IEC
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
регулируемый фиксированными шагами
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
Температура эксплуатации
3.0 °C
Diameter of connection on delivery side
DN 65/80
Outer pipe diameter connection outlet side
65 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
Форма фланца
Screwed connection inner thread
Макс. размер фиксированных частей
65.0 mm
С режущей системой
нет
Режим работы (в непогруженном состоянии)
Степень защиты (IP)
IP68
Цикл насоса
нет
Диаметр насоса
227.0 mm
Высота насоса
0 mm
Глубина погружения
20.0 mm
Взрывозащищенный
0
Подходит для сухой установки
да
Вес
0 kg
With protection against dry running
нет
Подходит для фекалий
да
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Тип конструкции рабочего колеса
Свободновихревое рабочее колесо
Тип пускового устройства двигателя
Прямой пуск от сети (DOL)
Тип защиты мотора
Защита электродвигателя
Конструкция кабеля
mm²
Конструкция кабеля
0
Тип кабеля
Тип кабеля
0
Ориентация
Horizontal connection
Присоединение 2
Flange;DN65/80-PN10
Угол к первой скважине
45 °
Угол к первой скважине
45 °
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
Наружный диаметр фланца
185 mm
Наружный диаметр фланца
185 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
16 mm
Диаметр уплотняющей кромки
118 mm
Diameter motor
165 mm
Diameter of connection on delivery side
DN 65/80
Diameter of connection on supply side
DN 65
Outer pipe diameter connection outlet side
65 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
65 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Диаметр шага
145 mm
Диаметр шага
145 mm
Диаметр насоса
227 mm
Connection length
0
Количество отверстий под болты
4
Количество отверстий под болты
4
Ширина насоса 1 сторона
200 mm
Размеры
0 mm
Ширина насоса 2 сторона
100 mm
Рабочая длина
0
Размеры
141 mm
Размеры
mm
Размеры
30 mm
Размеры
90 mm
Размеры
21 mm
Размеры
mm
Размеры
175 mm
Размеры
200 mm
Размеры
138 mm
Размеры
15 mm
Размеры
51.5 mm
Количество кабелей
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей