??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 311
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
V06-21
Lista materiałowa
0006065021/00653
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Pompa zatapialna do ścieków do pracy ciągłej, do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho.
Tekst przetargu
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010733
Rodzaj instalacji
Materiał obudowy silnika
5.1301. EN-GJL-250
Gatunek materiału obudowy silnika
EN-GJL-250
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Żeliwo szare
Materiał wirnika
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podłączenie elektryczne
Odłączana
Długość kabla
10.0 mm
Zakres napięcia znamionowego
V
Liczba faz
Częstotliwość
Hz
Prąd znamionowy
A
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Klasa izolacji wg IEC
Prędkość obrotowa
1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Temperatura otoczenia
3.0 °C
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 65/80
Średnica przyłącza od strony tłocznej
65 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
-
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
Maks. średnica elementów stałych
65.0 mm
Z rozdrabniaczem
nie
Tryb pracy (wynurzony)
Stopień ochrony (IP)
IP68
Wyłącznik pompy
nie
Średnica pompy
227.0 mm
Wysokość pompy
0 mm
Głębokość zanurzenia
20.0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Do suchej konfiguracji
tak
Ciężar
0 kg
With protection against dry running
nie
Do ścieków fekalnych
tak
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 65
Średnica przyłącza od strony zasilającej
65 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Rodzaj konstrukcji wirnika
Wirnik o swobodnym przepływie
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
Rodzaj ochrony silnika
Zabezpieczenie silnika
Budowa kabla
mm²
Budowa kabla
0
Typ przewodu
Typ przewodu
0
Kierunek
Horizontal connection
Połączenie 2
Flange;DN65/80-PN10
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
20 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
185 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
185 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
16 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
118 mm
Diameter motor
165 mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 65/80
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 65
Średnica przyłącza od strony tłocznej
65 mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej
65 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Height to centre connection
85 mm
Średnica podziałowa
145 mm
Średnica podziałowa
145 mm
Średnica pompy
227 mm
Długość przyłącza
0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Szerokość pompy strona 1
200 mm
Wymiary
0 mm
Szerokość pompy strona 2
100 mm
Długość robocza
0
Wymiary
141 mm
Wymiary
mm
Wymiary
30 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
21 mm
Wymiary
mm
Wymiary
175 mm
Wymiary
200 mm
Wymiary
138 mm
Wymiary
15 mm
Wymiary
51.5 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD