??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 311
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
V06-21
Stückliste
0006065021/00653
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
Lösbar
Kabellänge
10.0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Umgebungstemperatur
3.0 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 65/80
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
65 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
-
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
65.0 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
227.0 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
Gewicht
0 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 65
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
65 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Freistromlaufrad
Art des Motorstarters
Direkt (DOL)
Ausführung des Motorschutzes
Motorschutz
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
0
Kabeltyp
Kabeltyp
0
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN65/80-PN10
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
Außendurchmesser Flansch
185 mm
Außendurchmesser Flansch
185 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
118 mm
Durchmesser Motor
165 mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 65/80
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 65
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
65 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
65 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
85 mm
Teilkreis
145 mm
Teilkreis
145 mm
Durchmesser Pumpe
227 mm
Anschlusslänge
0
Anzahl der Schraublöcher
4
Anzahl der Schraublöcher
4
Breite Pumpe Seite 1
200 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
100 mm
Arbeitslänge
0
Abmessungen
141 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
30 mm
Abmessungen
90 mm
Abmessungen
21 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
Abmessungen
175 mm
Abmessungen
200 mm
Abmessungen
138 mm
Abmessungen
15 mm
Abmessungen
51.5 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen