??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 881
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
V05-32
Nomenclature
0006081750/01101
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement continu pour l'installation immergée stationnaire et transportable et l'installation à sec stationnaire.
texte d'appel d'offres
Pompe submersible pour eaux chargées à moteur immergé pour installation immergée stationnaire et transportable, pour le pompage des eaux usées, des eaux chargées contenant des matières fécales (dans le domaine de validité de (DIN) EN 12050-1) et des eaux chargées. Groupe complet en fonte grise. L'étanchement côté fluide et côté moteur est assuré par deux garnitures mécaniques indépendantes du sens de rotation. Moteur refroidi par le liquide ambiant, en version triphasée avec chambre d'étanchéité, surveillance thermique du moteur et homologation Ex. Câble de raccordement avec entrée de câble étanche à l'eau dans le sens longitudinal et extrémité de câble libre.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010733
Type d'installation
Installation en cuve sur pied d'assise
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
qualité du matériau du boitier moteur
EN-GJL-250
matériau corps de pompe
Fonte grise
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
matériau de la turbine/roue de pompe
Fonte grise
matériau de la turbine/roue de pompe
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
0 m³/h
hauteur d’élévation max.
0 m
pression de travail max.
10.0 bar
raccordement électrique
Non détachable
longueur du câble
10.0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
3
fréquence
Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
H
régime
1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
température moyenne (permanente)
3.0 °C
température ambiante
3.0 °C
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forme de la plage
Screwed connection inner thread
dimension max. pièces fixes
50.0 mm
coupant
non
Mode de fonctionnement (non immergé)
-
indice de protection (IP)
IP68
circuit de pompe
non
diamètre pompe
302.5 mm
hauteur pompe
0 mm
profondeur d’immersion
20.0 mm
antidéflagration
0
convient pour montage à sec
oui
poids
0 kg
With protection against dry running
non
convient pour matières fécales
oui
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
pression nominale de bride
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Type de construction de la roue
Roue Vortex
type de starter moteur
finition de la protection du moteur
Protection moteur
construction de câbles
mm²
construction de câbles
mm²
Type de câble
Type de câble
Orientering
Horizontal connection
type raccordement 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
20 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre externe de la bride
165 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
16 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
99 mm
Diameter motor
222 mm
diamètre raccordement côté refoulement
DN 50
diamètre raccordement côté alimentation
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement
50 mm
diamètre raccordement côté alimentation
50 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Height to centre connection
65 mm
compas à pointe sèche
125 mm
compas à pointe sèche
125 mm
diamètre pompe
302.5 mm
longueur raccord
0
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
largeur pompe (k1)
258 mm
Dimensions
0 mm
largeur pompe (k2)
131 mm
durée de travail
0
Dimensions
131 mm
Dimensions
mm
Dimensions
30 mm
Dimensions
53 mm
Dimensions
48 mm
Dimensions
95 mm
Dimensions
174 mm
Dimensions
258 mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
mm
Nombre de câbles
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés