??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 881
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
V05-32
Stückliste
0006081750/01101
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare Abwasser-Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung zur Förderung von Schmutzwasser, fäkalienhaltigem Abwasser (im Geltungsbereich der (DIN) EN 12050-1) und Rohabwasser. Aggregat komplett aus Grauguss. Die medium- und motorseitige Abdichtung erfolgt durch zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen. Oberflächengekühlter Motor in Drehstromausführung mit Dichtungskammer, thermischer Motorüberwachung, und Ex-Zulassung. Anschlusskabel mit längswasserdichter Kabeleinführung und freiem Kabelende.
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC010733
Aufstellungsart
Behälteraufstellung auf Einhängevorrichtung
Werkstoff des Motorgehäuses
5.1301. EN-GJL-250
Werkstoffgüte des Motorgehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Grauguss
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
0 m³/h
Max. Förderhöhe
0 m
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
Elektrischer Anschluss
Nicht lösbar
Kabellänge
10.0 mm
Bemessungsspannung
V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
Hz
Nennstrom
A
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Isolationsklasse nach IEC
H
Drehzahl
1/min
Drehzahlregelung Motor
0
Art der Drehzahlregelung
in festen Schritten geregelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
Umgebungstemperatur
3.0 °C
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Max. Partikelgröße
50.0 mm
Mit Schneidwerk
nein
Nennbetriebsart
-
Schutzart (IP)
IP68
Pumpenschaltung
nein
Durchmesser Pumpe
302.5 mm
Pumpenhöhe
0 mm
Eintauchtiefe
20.0 mm
Explosionsgeschützt
0
Geeignet für trockene Aufstellung
ja
Gewicht
0 kg
Mit Trockenlaufschutz
nein
Geeignet für Fäkalien
ja
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
Anschlussstandard Einlass
-
Art des Laufrads
Freistromlaufrad
Art des Motorstarters
Ausführung des Motorschutzes
Motorschutz
Kabelkonstruktion
mm²
Kabelkonstruktion
mm²
Kabeltyp
Kabeltyp
Ausrichtung
Horizontal connection
Anschluss Auslassseite
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
45 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
20 mm
Außendurchmesser Flansch
165 mm
Außendurchmesser Flansch
165 mm
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Durchmesser Bolzenloch
16 mm
Durchmesser Dichtkante
99 mm
Durchmesser Motor
222 mm
Durchmesser, Anschluss Auslass
DN 50
Durchmesser, Anschluss Einlass
DN 50
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
50 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
50 mm
Stärke Dichtkante
3 mm
Höhe bis Mittenanschluss
65 mm
Teilkreis
125 mm
Teilkreis
125 mm
Durchmesser Pumpe
302.5 mm
Anschlusslänge
0
Anzahl der Schraublöcher
4
Anzahl der Schraublöcher
4
Breite Pumpe Seite 1
258 mm
Mittenabstand Anschluss
0 mm
Breite Pumpe Seite 2
131 mm
Arbeitslänge
0
Abmessungen
131 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
30 mm
Abmessungen
53 mm
Abmessungen
48 mm
Durchmesser Pumpengehäuse
95 mm
Abmessungen
174 mm
Abmessungen
258 mm
Abmessungen
160 mm
Abmessungen
15 mm
Abmessungen
mm
Anzahl Kabel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen