??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 264
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
V05-22
Lista materiale
0006065015/00540
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa sommergibile per acque cariche per il funzionamento continuo, per il montaggio sommerso, fisso e mobile, e per il montaggio all'asciutto fisso.
testo tenero
Pompa completamente sommergibile per acque cariche per montaggio sommerso fisso e mobile per il pompaggio di acque reflue e acqua cariche contenenti sostanze fecali (nel campo di applicazione della norma (DIN) EN 12050-1) e acqua carica non trattata. Gruppo completo in ghisa grigia. La tenuta lato fluido e motore è garantita da due tenute meccaniche indipendenti dal senso di rotazione. Motore a raffreddamento superficiale in versione a corrente trifase con camera di tenuta, salvamotore termico, controllo di tenuta del vano motore e omologazione Ex. Cavo di collegamento rimovibile con entrata cavo a tenuta d'acqua longitudinale ed estremità libera del cavo.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010733
Tipo di installazione
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
materiali dell\'alloggiamento motore
EN-GJL-250
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Ghisa grigia
materiale girante
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
0 m³/h
max. altezza di trasporto
0 m
pressione di lavoro massima
10.0 bar
collegamento elettrico
Rimovibile
Kabellänge
10.0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
3
frequenza
Hz
Corrente nominale
A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
regolato a fasi fisse
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
temperatura ambiente
3.0 °C
diametro collegamento lato pressione
DN 50
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Screwed connection inner thread
max. dimensione parti fisse
50.0 mm
con utensile da taglio
no
Modo di funzionamento (non sommerso)
grado di protezione (IP)
IP68
circuito a pompa
no
diametro pompa
229.0 mm
altezza della pompa
0 mm
profondità di immersione
20.0 mm
antideflagrante
0
adatto per montaggio a secco
peso
0 kg
With protection against dry running
no
adatto per le feci
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 50
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
livello di pressione flangia
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Tipo di struttura della girante
Girante aperta arretrata
tipo di avviatore motore
Diretto online (DOL)
esecuzione protezione motore
Salvamotore
costruzione del cavo
mm²
costruzione del cavo
0
Tipo di cavo
Tipo di cavo
0
allineamento
Horizontal connection
collegamento 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Angolo per il primo pozzo
45 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
diametro esterno flangia
165 mm
diametro esterno flangia
165 mm
diametro foro del bullone
19 mm
diametro foro del bullone
16 mm
Diametro margine di tenuta
99 mm
Diameter motor
165 mm
diametro collegamento lato pressione
DN 50
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 50
Diametro di collegamento lato mandata
50 mm
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
Spessore margine di tenuta
3 mm
Height to centre connection
85 mm
circuito parziale
125 mm
circuito parziale
125 mm
diametro pompa
229 mm
Connection length
0
numero di fori per viti
4
numero di fori per viti
4
larghezza pompa pagina 1
202 mm
Interasse del collegamento
0 mm
larghezza pompa pagina 2
101 mm
lunghezza di lavoro
0
Dimensioni
133.5 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
31.5 mm
Dimensioni
81 mm
Dimensioni
21 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
166.5 mm
Dimensioni
200 mm
Dimensioni
138 mm
Dimensioni
15 mm
Dimensioni
51.5 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD