??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 275
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
V05-12
Kusovník
0006065009/00565
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Ponorné motorové čerpadlo odpadních vod pro pevnou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, jakož i pevnou instalaci do suchého prostředí.
Anbudstext
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010733
Typ instalace
Materiál skříně motoru
5.1301. EN-GJL-250
Kvalita materiálu skříně motoru
EN-GJL-250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
Oběžné kolo
šedá litina
Oběžné kolo
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
0 m³/h
Max. dopravní výška
0 m
Max. operating pressure
10.0 bar
Elektrické připojení
Odpojitelná
Cable length
10.0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
Kmitočet
Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
regulace v pevně stanovených krocích
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Průměr, připojení vypouštění
DN 50
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Screwed connection inner thread
Max. velikost částic
50.0 mm
S mělnícím zařízením
žádný
Provozní režim (vynořený)
Třída krytí (IP)
IP68
Spínání čerpadel
žádný
Průměr čerpadla
227.0 mm
Výška čerpadla
0 mm
hloubka ponoření
20.0 mm
Chráněno proti výbuchu
0
Vhodné pro instalaci do suchého prostředí
ano
Hmotnost
0 kg
With protection against dry running
žádný
Vhodné pro fekálie
ano
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
Průměr, připojení přítoku
DN 50
Průměr, připojení přítoku
50 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10 bar
Connection standard inlet side
-
Druh oběžného kola
Oběžné kolo s volným průtokem
Druh startéru motoru
Přímý online (DOL)
Provedení ochrany motoru
Ochrana motoru
Kabelová konstrukce
mm²
Kabelová konstrukce
0
Typ kabelu
Typ kabelu
0
Orientation
Horizontal connection
Připojení 2
Flange;DN50-PN10-EN1092-2
Angle to first bolt hole
45 °
Angle to first bolt hole
45 °
Thickness flange (incl. sealing edge)
20 mm
Outer diameter of flange
165 mm
Outer diameter of flange
165 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
16 mm
Diameter sealing edge
99 mm
Diameter motor
165 mm
Průměr, připojení vypouštění
DN 50
Průměr, připojení přítoku
DN 50
Průměr, připojení vypouštění
50 mm
Průměr, připojení přítoku
50 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Height to centre connection
78 mm
Pitch circle
125 mm
Pitch circle
125 mm
Průměr čerpadla
227 mm
Connection length
0
Number of bolt holes
4
Number of bolt holes
4
Pump width side 1
200 mm
Centre distance connection
0 mm
Pump width side 2
100 mm
Working length
0
Dimensions
126.5 mm
Dimensions
mm
Dimensions
29.5 mm
Dimensions
73.5 mm
Dimensions
23.5 mm
Diameter pump housing
mm
Dimensions
160 mm
Dimensions
200 mm
Dimensions
138 mm
Dimensions
15 mm
Dimensions
51.5 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model