??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
V-Groove - Forged Steel Green Alkyd Enamal Finish Wheels
Bill of material
5.00004.731
Part Number
5.00004.731
Wheel
V-Groove Wheels
Series
Wheel Diameter
英寸
Tread Width
英寸
Capacity
800 Pounds
Bearing Type
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
Bearing Bore
3/4 英寸
Bore Less Bearing
1 3/16 英寸
Hub Length
2 3/16 英寸
Spanner Bushing Bore
1/2 英寸
Spanner Bushing Length
2 7/16 英寸
Weight
3 7/8 Pounds
V-Groove Width
3/4 英寸
V-Groove Depth
3/8 英寸
Recommended Track Size
1 1/2 x 1 1/2 英寸
Clearance
13/16 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型