??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
V-Groove - Forged Steel Green Alkyd Enamal Finish Wheels
Bill of material
5.00004.731
Part Number
5.00004.731
Wheel
V-Groove Wheels
Series
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
Дюйм
Capacity
800 Pounds
Bearing Type
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
Bearing Bore
3/4 Дюйм
Bore Less Bearing
1 3/16 Дюйм
Hub Length
2 3/16 Дюйм
Spanner Bushing Bore
1/2 Дюйм
Spanner Bushing Length
2 7/16 Дюйм
Weight
3 7/8 Pounds
V-Groove Width
3/4 Дюйм
V-Groove Depth
3/8 Дюйм
Recommended Track Size
1 1/2 x 1 1/2 Дюйм
Clearance
13/16 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей