카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
5.00004.731
Colson Group
Colson
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/colson/wheels/v_groove_asmtab.prj},{NB=5.00004.731},{WH=V-Groove Wheels},{SER=5},{D=4.00000000},{W=2},{WB=1},{TG=},{PPATH=v_groove_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
V-Groove - Forged Steel Green Alkyd Enamal Finish Wheels
Bill of material
5.00004.731
Part Number
5.00004.731
Wheel
V-Groove Wheels
Series
5 Series (Capacity up to 1200 lbs)
7 Series (Capacity up to 6000 lbs)
5 Series (Capacity up to 1200 lbs)
7 Series (Capacity up to 6000 lbs)
Wheel Diameter
4
6
4
6
인치
Tread Width
2
2
인치
Capacity
800
Pounds
Bearing Type
Delrin
Roller
PPBB
Delrin
Roller
PPBB
Temperature Range
-45°F to +180°F
Thread Guard
None
Metal (TG1)
None
Metal (TG1)
Bearing Bore
3/4
인치
Bore Less Bearing
1 3/16
인치
Hub Length
2 3/16
인치
Spanner Bushing Bore
1/2
인치
Spanner Bushing Length
2 7/16
인치
Weight
3 7/8
Pounds
V-Groove Width
3/4
인치
V-Groove Depth
3/8
인치
Recommended Track Size
1 1/2 x 1 1/2
인치
Clearance
13/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성