??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à vis type VE avec vis à billes KGS
Nomenclature
C15-VE-8-K4010-100-0-M-VS-0-0-1-0
Taille
Traduction
Rapport de transmission - faible vitesse de déplacement
Broche
Capacité de levage maximale
kN
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Rallonge de broche VL
Extrémité de la broche
Pièces rapportées
Couverture de la broche
Extrémité de l'arbre (standard, côté A, côté B)
Position de montage
Position de sortie
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de sortie
mm
cm
inch
ft
course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - vitesse de déplacement élevée
Course par tour de l'arbre d'entraînement (mm) - faible vitesse de déplacement
Rendement (%) - vitesse de déplacement élevée
Rendement (%) - faible vitesse de déplacement
Poids (kg) - sans levage
Poids (kg par course de 100 mm)
Matériau du boîtier
EN-GJS-520-15
A1
mm
A2
mm
A3
mm
a1
mm
a2
mm
a3
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
b1
mm
b2
mm
C1
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C7
mm
C8
mm
C9
mm
C10
mm
c1
mm
c2
15 mm
c3
mm
Ø D1k6
mm
D3
D4
D5
mm
D6
mm
D7
mm
VK
mm
Numéro de tarif douanier
84834025
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vérins à vis configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés