??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Válvulas de interceptación 3/2 Serie MD
Lista de materiales
MD1-V01
Serie
MD mm
TAMAÑO
mm
Válvula 3/2
TIPO DE DISEÑO
tipo de conexión
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
Ø26
E
42 mm
F
28,5 mm
G
G1/8
H
31.0
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9.5 mm
N
101.0 mm
O
26.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
U
10 mm
V
9.0 mm
W
39.8 mm
SW
mm
Z
Ø4 mm
Peso
0.2 kg
Texto de información
Información
Texto de información
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD