??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Válvula de punto de prueba Mod. VPC2
Lista de materiales
VPC2 M16x1.5B-M16x1.5
Gorra
mm
Mod.
A
- mm
D
mm
D1
M16x1.5 mm
C
0.0 mm
H
9.0 mm
h
mm
G
9.0 mm
G1
10.0 mm
L
29.0 mm
SW
mm
SW1
0 mm
D03
mm
D04
mm
Texto de información
Información
Texto de información
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD