??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UZBFS-NI - Stainless Tubular Pull
明细表
UZBFS-28-300-NI
型号
Width A
28 mm
尺寸 L1
mm
尺寸 D
25 mm
Height H
66 mm
Height h
36 mm
尺寸 L
mm
尺寸 L2
mm
尺寸 Lf
15 mm
Thread
M8
尺寸 W
66 mm
尺寸 W1
50 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型