??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UZAF-SW - Aluminum Tubular Pull with Switching Function
Bill of material
UZAF-200-B0-EM-AL-SW
Catalog number
Length L1
mm
Width D
27 mm
Height H
68 mm
Height h
51 mm
Length L
mm
Length L2
mm
Length Lf
15 mm
Thread
M8
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей