??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UZAF-SW - Aluminum Tubular Pull with Switching Function
Bill of material
UZAF-200-B0-EM-AL-SW
Catalog number
Length L1
mm
Width D
27 mm
Height H
68 mm
Height h
51 mm
Length L
mm
Length L2
mm
Length Lf
15 mm
Thread
M8
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés