??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UZAC - 管状拉手
明细表
UZAC-28-200-AL
型号
螺栓
M6
尺寸 H
66 mm
尺寸 h
36 mm
尺寸 A
32 mm
尺寸 D
25 mm
尺寸 L
mm
尺寸 L1
mm
尺寸 d
28 mm
尺寸 L2
mm
容许负载
1000 N
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型