??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UXAF - チューブラ取手
部品表
UXAF-28-342-ES
品番
ねじ
M8
寸法Lf
15 mm
寸法H
66 mm
寸法 h
36 mm
寸法 A
32 mm
寸法 B
14 mm
寸法D
25 mm
寸法L
mm
寸法 d
28 mm
許容荷重
1000 N
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)