??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UWUASP, UWUASPS - Poignées à ressorts
Nomenclature
UWUASP102
Réf. pièce
UWUASP102
Matériau
Traitement de surface
Placage au chrome
L
102 mm
L1
86 mm
P
57 mm
P1
37 mm
W
27.5 mm
T
12.5 mm
T
2 mm
J
10 mm
J1
15 mm
R
48.3 mm
R1
45 mm
N
5.2 mm
Masse
158 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés