??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
UWUASP, UWUASPS - Maniglie con molle
Lista materiale
UWUASP102
Cod. comp.
UWUASP102
Materiale
Trattamento superficie
Cromatura
L
102 mm
L1
86 mm
P
57 mm
P1
37 mm
W
27.5 mm
T
12.5 mm
T
2 mm
J
10 mm
J1
15 mm
R
48.3 mm
R1
45 mm
N
5.2 mm
Massa
158 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD