??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
UWUASP, UWUASPS - Bügelgriffe mit Feder
Stückliste
UWUASP102
Teile-Nr.
UWUASP102
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verchromung
L
102 mm
L1
86 mm
P
57 mm
P1
37 mm
W
27.5 mm
T
12.5 mm
T
2 mm
J
10 mm
J1
15 mm
R
48.3 mm
R1
45 mm
N
5.2 mm
Gewicht
158 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen