??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
UWUASP, UWUASPS - スプリング付取手
部品表
UWUASP102
型番
UWUASP102
材質
表面処理
クロムメッキ
L
102 mm
L1
86 mm
P
57 mm
P1
37 mm
W
27.5 mm
T
12.5 mm
t
2 mm
J
10 mm
J1
15 mm
R
48.3 mm
R1
45 mm
N
5.2 mm
質量
158 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)