??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
UWSUSD - Griffe, U-förmig
Stückliste
UWSUSD120
Teile-Nr.
Ausführung auswählen
Standardbohrung
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Poliert
L
mm
L1
mm
H
30 mm
h
21.5 mm
T
3 mm
A
25 mm
D
25 mm
Bohrung N
0.0 mm
N Kopfsenkung konisch
0 mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen