??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
UWASUS - Handles U-Shaped Type
Lista materiale
UWASUS120
Cod. comp.
Selezione tipo
Countersink
Materiale
EN 1.4301 equivalente
Trattamento superficie
Lucidatura
L
mm
L1
mm
H
30 mm
H
21.5 mm
T
3 mm
A
25 mm
D
25 mm
Foro trapanato N
5.5 mm
N (Foro svasato conico)
11 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD