??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UWASUS - Handles U-Shaped Type
Nomenclature
UWASUS120
Réf. pièce
Type sélectionnable
Countersink
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
Traitement de surface
Surface endurcie
L
mm
L1
mm
H
30 mm
H
21.5 mm
T
3 mm
A
25 mm
D
25 mm
N Percé
5.5 mm
N Chanfrein
11 mm
Masse
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés