??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
UWASUS - Griffe, U-förmig
Stückliste
UWASUS120
Teil Nr.
Ausführung auswählen
Countersink
Material:
EN 1.4301 Äquivalent
Beschichtung
Poliert
L
mm
L1
mm
H
30 mm
h
21.5 mm
T
3 mm
A
25 mm
D
25 mm
Bohrung N
5.5 mm
N Kopfsenkung konisch
11 mm
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen