??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
UWASUS - 拉手 - C字型
明细表
UWASUS120
零件No.
选择类型
沉孔
材质
SUS304
表面处理
抛光
L
mm
L1
mm
H
30 mm
21.5 mm
T
3 mm
A
25 mm
D
25 mm
N 通孔
5.5 mm
N 锥孔
11 mm
重量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型