??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
UWANGF, UWANSGF - Zuggriffe mit Platten
Stückliste
UWANGF120-5
Teile-Nr.
Werkstoff Hauptkörper
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Verchromung
Werkstoff Zubehörsockel
Zinkdruckguss
Oberflächenbehandlung Zubehörsockel
Elektrostatische Beschichtung (silber)
Werkstoff Zusatzmutter
1.4401/X5CrNiMo17-12-2
Werkstoff Zubehörschraube
EN 1.4301 Äquivalent
L
mm
Auswahl Befestigungsprofile
P
mm
L1
mm
N (einfache Bohrung)
5.0 mm
N (Senkbohrung)
11.0 mm
Zulässige Last
2000 N
Mitgelieferte Schraube
SHFBS
Mitgelieferte Schraube Anz.
4
Mitgelieferte Mutter
HNTTSN
Beigefügte Mutter Stückz.
2
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen