??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UWANAT, UPCNAT - Plaques de support pour poignée
Nomenclature
UWANAT80
Réf. pièce
UWANAT80
Type sélectionnable
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
Sélection de L
mm
L1
95.0 mm
A
15 mm
B
7.50 mm
N
5.5 mm
Masse de référence
21 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés