??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
UWANAT, UPCNAT - Piastre di appoggio per maniglie
Lista materiale
UWANAT80
Cod. comp.
UWANAT80
Selezione tipo
Materiale
EN 1.4301 equivalente
Selezione L
mm
L1
95.0 mm
A
15 mm
B
7.50 mm
N
5.5 mm
Massa di riferimento
21 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD