??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
UWANAT, UPCNAT - Grundplatten für Bügelgriffe
Stückliste
UWANAT80
Teile-Nr.
UWANAT80
Ausführung auswählen
Werkstoff
EN 1.4301 Äquivalent
L auswählen
mm
L1
95.0 mm
A
15 mm
B
7.50 mm
N
5.5 mm
Referenzgewicht
21 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen