??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
UWANAT, UPCNAT - 拉手用垫板
明细表
UWANAT80
零件No.
UWANAT80
选择类型
材质
SUS304
L选择
mm
L1
95.0 mm
A
15 mm
B
7.50 mm
N
5.5 mm
重量(参考值)
21 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型