??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UTPFSA, UTPFHA, UTPFMA, UTPFLA - Plaques d'uréthane à plaque de métal-Type à dimension A spécifiée-Profilés plats génériques et autres
Nomenclature
UTPFSA10-10-10
Réf. pièce
UTPFSA10-10-10
Type sélectionnable
UTPFSA, UTPFHA, UTPFMA, UTPFLA
Matériau
Dureté
Color
Coloris naturel
Matériau de la plaque
EN 1.4301 l'équivalent
T
mm
Tolérance t
+/-0.2 mm
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+/-0.3 mm
Sélection B
mm
Tolérance b
+/-0.3 mm
t (épaisseur de la plaque métallique)
6 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés