??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UTMS - 不锈钢拉手
明细表
UTMS-28-250
型号
螺纹长度
20 mm
直径 A
28 mm
尺寸 L1
mm
尺寸 L
mm
螺纹直径
M10
尺寸 H
90 mm
尺寸 h
62 mm
直径 D
32 mm
容许负载
1000 N
质量
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型