FLEXA USZ-EX-M 15023327132
Flexa
Protective conduit
Metal connector, safety-type straight, metric outer thread strain relief, for applications in EX-Area
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/usz_ex/usz_ex_m.prj},{NB=FLEXA USZ-EX-M 15023327132},{ART=15023327132},{AD=27},{METR=M32x1.5},{ARTOLD=5023.327.132},{CD=23.0 x 27.0},{KB=19.0 - 21.0},{I=21.0},{C=13.0},{D=53.0},{SW1=36.0},{SW2=36.0},{SW3=36.0},{GEWA=32.000},{GEWK=30.160},{SW1L=4.000},{SW2L=19.500},{SW1E=39.750},{SW2E=40.000},{TKD=32.000},{TKL=7.000},{OD=2.000},{DMA=39.000},{DMB=13.500},{DMR=13.500},{DMI=1.500},{TGEWA=34.000},{GE=2.000},{GTKL=7.000},{GEW=16.600},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
USZ-EX-M - Metal connector, safety-type straight, outer thread strain relief, for applications in EX-Area
Bill of material
FLEXA USZ-EX-M 15023327132
FLEXA No.
15023327132
15023327132
AD
27
27
EN 60423
M32x1.5
M32x1.5
FLEXA No.
5023.327.132
5023.327.132
Conduit dimensions
23.0 x 27.0
23.0 x 27.0
mm
clamping range
19.0 - 21.0
19.0 - 21.0
mm
Smallest Inner-ø
21.0
21.0
mm
Legth of thread
13.0
13.0
mm
Total length
53.0
53.0
mm
Wrench size across flats
36.0
36.0
mm
Wrench size across flats
36.0
36.0
mm
Wrensch size across flats
36.0
36.0
mm
Weight
16.600
16.600
kg/100
Packing unit
10
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성