UST5-15b
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ust_b.prj},{NB= UST5-15b},{TYS=ST},{SHP=1},{MATS=UR},{MATB=4137},{M=5},{MMIN=4.134},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50'},{D=6.0},{B=8.0},{C=9.2},{H=3.5},{HH=1.5},{TT=1.5},{TT1=2.3},{MM=3.2},{SR=6.0},{PITCH=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
UST, SUST, LUST, PUST, PSST, USTS, SSTS, USTH, SUSTH, PUSTH, PSSTH, USRT, SUSRT, USRTH, SUSRTH_b - 스토퍼볼트 - 우레탄·폴리 아세탈·실리콘 - - 플랜지 붙이 타입 -
BOM
UST5-15b
부품No.
UST5-15
UST5-15
타입선택
스탠다드타입
HV500~600
스탠다드타입
HV500~600
형상
Standard Straight Type
Standard Round Shape
Standard Straight Type
Standard Round Shape
스토퍼 부 재질
우레탄(흑색)
저반발 우레탄 (회색)
폴리아세탈 (흰색)
실리콘 (라이트 그레이)
우레탄(흑색)
저반발 우레탄 (회색)
폴리아세탈 (흰색)
실리콘 (라이트 그레이)
스토퍼부경도
쇼어A90
볼트 재질
SCM435
SUS304
SCM435
SUS304
강도구분
10.9
볼트부표면처리
Bright Chromate
M (일반나사)
5
5
L치수지정
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
mm
D
6.0
6.0
mm
B
8.0
8.0
mm
C
9.2
9.2
mm
H
3.5
3.5
mm
h
1.5
1.5
mm
t
1.5
1.5
mm
t1
2.3
2.3
mm
m
3.2
3.2
mm
l
0.0
mm
B1
0.0
mm
SR
6.0
6.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성