??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
UST-M30PO-TXS-XXX - Détecteurs á ultrasons
Nomenclature
UST-M30PO-TXS-729
Numéro d’article
Désignation
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
Domaine max.
350...6000 mm
Taille de boîtier
M30 mm
Type de boîtier
Large tête
Matériau du boîtier
PBT
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
V
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
1 Hz
Plage de température
-20...+70 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
8536508
REACH
oui
ROHS
oui
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés