??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
UST-M18PC-WSS - Détecteurs á ultrasons
Nomenclature
UST-M18PC-WSS-303
Numéro d’article
Désignation
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
Domaine max.
40...300 mm
Taille de boîtier
M18 mm
Type de boîtier
Boîtier court
Matériau du boîtier
PBT
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
NO (par défaut)/NC
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
M12 4 pins
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
8 Hz
Plage de température
-20...+70 °C
Poids
65.0 g
Numéro de tarif douanier
8536508
REACH
oui
ROHS
oui
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés