??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
UST-M18MS-TMS - Ultraschall Sensoren
Stückliste
UST-M18MS-TMS-839
Artikelnummer
Bezeichnung
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
Bereich max.
100...900 mm
Gehäusegröße
M18 mm
Gehäusetyp
Standardgehäuse
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
4 Hz
Temperaturbereich
-20...+70 °C
Gewicht
100.0 g
Zolltarifnummer
8536508
REACH
ja
ROHS
ja
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen