??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
UST-M18MC-WSS - Ultraschall Sensoren
Stückliste
UST-M18MC-WSS-303
Artikelnummer
Bezeichnung
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
Bereich max.
40...300 mm
Gehäusegröße
M18 mm
Gehäusetyp
Kurze Baulänge
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
NO (standardmäßig)/NC
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
M12 4-Pin
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
8 Hz
Temperaturbereich
-20...+70 °C
Gewicht
80.0 g
Zolltarifnummer
8536508
REACH
ja
ROHS
ja
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen