USRTH5-15
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/susrth_asmtab.prj},{NB=USRTH5-15},{MATB=4137},{AC1=Hexagon Nut},{M=5},{MMIN=4.134},{L=15},{L1=15,'15',20,'20',25,'25',30,'30',35,'35',40,'40',45,'45',50,'50'},{D=6},{B=8},{C=9.2},{H=3.5},{HH=1.5},{TT=1.5},{TT1=2.3},{MM=3.2},{SR=6},{PITCH=0.800},{PPATH=ust_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
USRTH, SUSRTH - 우레탄붙이스토퍼볼트플랜지붙이타입-육각홀붙이SR타입
BOM
USRTH5-15
부품No.
USRTH5-15
USRTH5-15
스토퍼 부 재질
우레탄(흑색)
스토퍼부경도
쇼어A90
볼트 재질
SCM435
SUS 304
SCM435
SUS 304
강도구분
10.9
볼트부표면처리
광택크롬도금
부속품
Hexagon Nut
부속품 재질
SS400
부품 표면처리
3가크로메이트
M (일반나사)
5
5
L선택
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
mm
D
6
6
mm
B
8
8
mm
C
9.2
9.2
mm
H
3.5
3.5
mm
h
1.5
1.5
mm
t
1.5
1.5
mm
t1
2.3
2.3
mm
m
3.2
3.2
mm
l
2.8
2.8
mm
B1
2.8
2.8
mm
SR
6
6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성