??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
USR-M18PS-TMS - Ultraschall Sensoren
Stückliste
USR-M18PS-TMS-403
Artikelnummer
Bezeichnung
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichtschranke
Bereich max.
0...900 mm
Gehäusegröße
M18 mm
Gehäusetyp
Standardgehäuse
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
NO (standardmäßig)/NC
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
M12 4-Pin
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
4 Hz
Temperaturbereich
-20...+70 °C
Gewicht
70.0 g
Zolltarifnummer
8536508
REACH
ja
ROHS
ja
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen