USR-M18PC-WSS-303
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Small M18
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/ultrasonic_sensors/small_m18/usr_m18pc_wss.prj},{NB=USR-M18PC-WSS-303},{ORDERNO=605-010-235},{TYPE=USR-M18PC-WSS-303},{OPR=Reflex},{RM=0...300},{H=M18},{HT=Short body},{HM=PBT},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=NO (default)/NC},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, NO (default)/NC},{SFM=8},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M18xC.pdf},{WG=65.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=USR-M18%23C-W%23S.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
USR-M18PC-WSS - Ultrasonic sensors
Bill of material
USR-M18PC-WSS-303
Part number
605-010-235
605-010-235
Part reference
USR-M18PC-WSS-303
USR-M18PC-WSS-303
Operating principle
Reflex
Range max.
0...300
mm
Housing size
M18
mm
Housing type
Short body
Housing material
PBT
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP
PNP
Output
NO (default)/NC
Interface
Standard output
Connection
M12 4-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity+Output
PNP, NO (default)/NC
PNP, NO (default)/NC
Switching frequency max.
8
Hz
Temperature range
-20...+70
°C
Weight
65.0
g
Customs tariff number
8536508
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Operating manual
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성