??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
USP-A4 - ステンレス取手
部品表
USP-10-120-A4
品番
直径 A
10 mm
寸法 L1
mm
直径 D
15 mm
寸法 H
43 mm
寸法 h
33 mm
寸法 L
mm
ねじ長さ Lf
13 mm
ねじ径
M5
許容荷重
1000 N
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)