카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
USB2-M5-1-DC12V
CKD
유체 제어 장비
다양한 유체용 솔레노이드 밸브
직동식 2·3포트 전자 밸브 USB・USG
직동식 2보트밸브
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/usb_usg/acting_2_port_solenoid_valve/usb2.prj},{NB=USB2-M5-1-DC12V},{MODEL=USB2},{PS=M5: M5},{ORIFICE=1},{BSC=},{VOLT=DC12V},{INFOTEXT= Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
USB2
BOM
USB2-M5-1-DC12V
기종 형번
USB2
접속 구경
M5: M5
오리피스
1: φ 1.0
2: φ 1.5
1: φ 1.0
2: φ 1.5
보디・Seal 재질 조합
Blank: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant
L: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant, Oil free Treatment
0: Brass body, Nitrile rubber Sealant
Blank: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant
L: Stainless steel body, Nitrile rubber Sealant, Oil free Treatment
0: Brass body, Nitrile rubber Sealant
전압
DC12V: 12 VDC
DC24V: 24 VDC
AC100V: 100 VAC 50/60 Hz
AC200V: 200 VAC 50/60 Hz
DC12V: 12 VDC
DC24V: 24 VDC
AC100V: 100 VAC 50/60 Hz
AC200V: 200 VAC 50/60 Hz
제품정보
제품정보
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성